Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-MEK-90W - Motorreductores de tornillo sinfín MEK con reductor de tornillo sinfín simple, datos del motor 90 vatios / 1400 rpm, relación de transmisión de 5:1 a 100:1
Lista de materiales
43302024
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
HW
Sugerencia
AUSF
Ejecución
90 W, eje de salida a ambos lados derecha / izquierda
ADZ
Velocidad de salida
1/min
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
100N N
FA
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
60N N
GEW
Peso
4.1 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 10µF
43635900
CTN
Número del arancel aduanero
85015100