Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-MEK-90W - Motoréducteurs à vis sans fin MEK avec réducteurs à vis sans fin simples, caractéristiques du moteur 90 Watt / 1400 1/min, rapport 5:1 à 100:1
Nomenclature
43302024
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
AUSF
Version
90 W, arbre de sortie latéral à droite / à gauche
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Moteur et engrenage sur roulement à billes, vis sans fin trempées et rectifiées, roues à vis sans fin en laiton spécial
HW
Remarque
ADZ
Vitesse de sortie
1/min
UE
i - rapport de démultiplication
DMA
couple admissible sur l'arbre de sortie*.
Nm
FR
FR - capacité de charge de l'arbre de sortie : radial
100N N
FA
FA - Capacité de charge axiale de l'arbre de sortie
60N N
GEW
Poids
4.1 kg
ARTNR1
N° art. Condensateur de service 10µF
43635900
CTN
Numéro de tarif douanier
85015100