Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-MOTORE-MEK-90W - Motoriduttori a vite senza fine MEK con riduttore a vite singola, dati motore 90 watt / 1400 giri/min, rapporto di trasmissione da 5:1 a 100:1
Lista materiale
43302024
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore e riduttore su cuscinetti a sfera, viti senza fine temprate e rettificate, ruote elicoidali in ottone speciale
HW
Nota
AUSF
Esecuzione
90 W, albero di uscita su entrambi i lati destra/sinistra
ADZ
Velocità di uscita
1/min
UE
i - Traduzione
DMA
Coppia ammissibile all'albero di uscita*
Nm
FR
FR - Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
100N N
FA
FA - Capacità di carico assiale dell'albero di uscita
60N N
GEW
Peso
4.1 kg
ARTNR1
Articolo n. Condensatore di esercizio 10µF
43635900
CTN
Numero di tariffa doganale
85015100