Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-SHG-NPK-A - Spindelhubgetriebe NPK, Ausführungen A, mit Kugelgewindespindel
Stückliste
4750022005
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluguss
MAT
Material
Gehäuse: Alu-Legierung in Druckgusstechnik, Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12, Spindel: Stahl Cf53 gerollt, induktiv gehärtet 60 ±2 HRC und poliert
HW
Hinweis
Die Artikel-Nr. bezieht sich nur auf das Basisgetriebe ohne Spindel und Zubehör. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und Zubehör, wie z.B. Flanschplatte, Befestigungsleisten und Faltenbalg.
AUSF
Ausführung
Spindelhubgetriebe NPK, Ausführung A
BG
Baugröße
NUTZHUB
Nutzhub/Position einstellbar
mm
Wert eingeben für NUTZHUB
Nutzhub/Position einstellbar
mm
cm
inch
ft
TZD
Tragzahlen dyn. C
kN
TZS
Tragzahlen stat. C0
kN
D4
KGT-Spindel
WG
η 1) - Wirkungsgrad. Klammerwerte für Ausführung mit höherer Übersetzung (langsamlaufende Ausführung)
%
H
Hub 2) - Hub pro Umdrehung der Eingangswelle
mm
MD
MD 3) - Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung
Nm
AG1
A1
mm
AG2
A2
mm
AG3
A3
mm
A1
a1
mm
A2
a2
mm
BG1
B1
mm
BG2
B2
mm
BG3
B3
mm
BG4
B4
mm
B1
b1
mm
B2
b2
mm
B3P9
b3 - P9
mm
B4
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8
C8 4) - Der Gehäusehals mit den Maßen C8 und D7 ist nicht bei allen Spindelgrößen vorhanden
mm
C9
C9 5) - Die Bodenplatte mit Maß C9 ist nur an Ausführung B vorhanden, mit Vierkant-Schutzrohr D8
mm
D1H6
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7
D7 4) - Der Gehäusehals mit den Maßen C8 und D7 ist nicht bei allen Spindelgrößen vorhanden
mm
D8
D8 5) - Die Bodenplatte mit Maß C9 ist nur an Ausführung B vorhanden, mit Vierkant-Schutzrohr D8
mm
SRLG
Schutzrohrlänge 6) - Klammerwerte für Ausführung B, mit Vierkant-Schutzrohr D8 zur Verdrehsicherung
mm
GEW
Gewicht 7) - Gewicht nur für Getriebe ohne Spindel und Zubehör
kg
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
ARTNR1
Artikel-Nr.
CTN
Zolltarifnummer
84834025