Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-SHG-NPK-A - Gato de husillo NPK, versión A, con husillo de bolas
Lista de materiales
4750022005
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
El número de artículo se refiere únicamente a la caja de cambios básica sin husillo ni accesorios. Solicite información sobre el precio completo, incluido el husillo y los accesorios, como la placa con brida, las tiras de montaje y los fuelles.
MATK
Material Breve descripción
MAT
Material
Carcasa: aleación de aluminio fundido a presión, engranaje: tornillo sinfín de ETG100, rueda de Gbz12, husillo: acero Cf53 laminado, endurecido por inducción 60 ±2 HRC y pulido.
AUSF
Ejecución
Gato roscado NPK, versión A
BG
Talla
NUTZHUB
Carrera/posición efectiva ajustable
mm
Enter value for NUTZHUB
Carrera/posición efectiva ajustable
mm
cm
inch
ft
TZD
Capacidad de carga din. C
kN
TZS
Capacidad de carga stat. C0
kN
D4
Husillo KGT
WG
η 1) - Eficiencia. Valores entre paréntesis para la versión con mayor relación de transmisión (versión de baja velocidad).
%
H
Carrera 2) - Carrera por revolución del eje de entrada
mm
MD
MD 3) - Par requerido con carga máx.
Nm
AG1
A1
mm
AG2
A2
mm
AG3
A3
mm
A1
a1
mm
A2
mm
BG1
B1
mm
BG2
B2
mm
BG3
B3
mm
BG4
B4
mm
B1
b1
mm
B2
b2
mm
B3P9
b3 - P9
mm
B4
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8
C8 4) - El cuello de la carcasa con las dimensiones C8 y D7 no está disponible para todos los tamaños de husillo
mm
C9
C9 5) - La placa base con dimensión C9 sólo está disponible en la versión B, con tubo protector cuadrado D8
mm
D1H6
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7
D7 4) - El cuello de la carcasa con las dimensiones C8 y D7 no está disponible para todos los tamaños de husillo
mm
D8
D8 5) - La placa base con dimensión C9 sólo está disponible en la versión B, con tubo protector cuadrado D8
mm
SRLG
Longitud del tubo de protección 6) - Valores de la abrazadera para la versión B, con tubo de protección cuadrado D8 para evitar torsiones
mm
GEW
Peso 7) - Peso sólo para caja de cambios sin husillo ni accesorios
kg
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
ARTNR1
Nº de artículo
CTN
Número del arancel aduanero
84834025