Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-SHG-NPT-B - Spindelhubgetriebe NPT, Ausführung B (mit Verdrehsicherung), mit Trapezgewindespindel
Stückliste
47501100
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluguss
MAT
Material
HW
Hinweis
Die Artikel-Nr. bezieht sich nur auf das Basisgetriebe ohne Spindel und Zubehör. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und Zubehör, wie z.B. Flanschplatte, Befestigungsleisten und Faltenbalg.
AUSF
Ausführung
Spindelhubgetriebe NPT, Ausführung B, mit Verdrehsicherung
BG
Baugröße
NUTZHUB
Nutzhub/Position einstellbar
mm
Wert eingeben für NUTZHUB
Nutzhub/Position einstellbar
mm
cm
inch
ft
HK
max. Hubkraft
N
D4
D4 - Spindel
WG
η - Wirkungsgrad
%
H
Hub 1) - Hub pro Umdrehung der Eingangswelle
1 mm
MD
MD 2) - Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung
Nm
AG1
A1
mm
AG2
A2
mm
AG3
A3
mm
A1
a1
mm
A2
a2
mm
BG1
B1
mm
BG2
B2
mm
BG3
B3
mm
BG4
B4
mm
B1
b1
mm
B2
b2
mm
B3P9
b3 - P9
mm
B4
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
D1H6
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
SRLG
Schutzrohrlänge 3) - Klammerwerte für Ausführung mit Ausdrehsicherung
mm
GEW
Gewicht 4) - Gewicht nur für Getriebe ohne Spindel und Zubehör
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834029