Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-4Q-5-30 - Motorsteuerungen MAE für Gleichstromantriebe, für Hutschienenmontage, Typ MAE-4Q-5-30
Stückliste
43046042
PICTUREFILE
Bilddatei
MANUID
Artikel-Nr.
43046042
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DC-Motorsteuerung 24V / 5A
MANUFACTURER_NAME
Herstellername
Mädler GmbH
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MAE-4Q-5-30
HEIGHT
Höhe
85 mm
DEPTH
Tiefe
70.4 mm
WIDTH
Breite
22.5 mm
NOMINAL_CURRENT
Nennstrom
5 A
RATED_CURRENT__IN__FOR_THE_POWER_LOSS_SPECIFICATION
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
5 A
COLOR
Farbe
grün
CERTIFICATE_APPROVAL
Zertifikat/Zulassung
CE
ADDRESS_OF_ADDITIONAL_LINK
zusätzlicher Online-Verweis
https://www.maedler.de
ORDERUNIT
Bestelleinheit
Stück
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
Stück
WEIGHT
Gewicht
74 g
CTN
Zolltarifnummer
85044085
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen