Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
46011150
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Frequency Inverters and Motor controller for DC-Drives
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/umrichter_regelgeraet/frequenzumrichter_nes1.prj},{NB=46011150},{ARTNR=46011150},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{TYP=NES1-015 SBE},{PA=1},{AL=1.50},{ASP=3 x 0-240},{AST=7.1},{ESP=1 x 230},{EST=15.0},{EAB=30},{SA=IP 20},{ZF=RoHS / CE},{AM=128 x 108 x 107},{GEW=2.7},{CTN=85423990},{MATK=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-FU-NES1 - Frequency Inverters NES1
Bill of material
46011150
ARTNR
Product No.
46011150
46011150
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
TYP
Type
NES1-015 SBE
NES1-015 SBE
PA
Number of Phases
1
1
AL
Output Power
1.50
1.50
kW
ASP
Output Voltage
3 x 0-240
3 x 0-240
V
AST
Output Current
7.1
7.1
A
ESP
Input Voltage
1 x 230
1 x 230
V
EST
Input Current
15.0
15.0
A
EAB
Input Fuse protection
30
30
A
SA
Mechanic
IP 20
ZF
Certificates
RoHS / CE
AM
Dimensions H x B x T
128 x 108 x 107
128 x 108 x 107
mm
GEW
Weight
2.7
2.7
kg
CTN
Customs tariff number
85423990
MATK
Material Short description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청