Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-BLASP-GERÄU-DÜ - Pistola sopladora con boquilla silenciosa
Lista de materiales
87000300
ARTNR
Nº de artículo
87000300
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Material compuesto, rosca de entrada con inserto de latón, boquilla: material compuesto para atenuación acústica
G
BENEFICIO
G 1/4 - rosca hembra Zoll
L
Longitud
185 mm
D
Boquilla
Boquilla de atenuación acústica
LD
Longitud de la boquilla
56 mm
T
Temperatura
-15°C a +70ºC °C
MB
Máx. Presión de funcionamiento
10 bar
GEW
Peso
119 g
CTN
Número del arancel aduanero
84678900