Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SI-KPL-ZYL-AG - Raccord rapide de sécurité avec filetage extérieur cylindrique (avec revêtement PTFE)
Nomenclature
87040314
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Matériau composite
ANS
Raccord
Zoll
L1
49 mm
D
Ø extérieur Raccord rapide
32 mm
L2
mm
L
Ø de débit d'air
7,2/7,4 mm mm
DS
Débit
1470 l/min ΔP : 0,6 bar, 1920 l/min ΔP : 1 bar bar
NP
Profil d'embout
NW 7,2 et NW 7,4
BD
Pression de service
2 jusqu'à 12 bar
MB
Longueur max. Pression de service
16 bar
T
Plage de température
-15°C à +70ºC °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84818099