Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SI-KPL-SCHL-ANS - Raccords rapides de sécurité avec raccord pour tuyau flexible
Nomenclature
87040603
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Matériau composite
ANS
Raccord
mm
L1
49 mm
D
Ø extérieur Raccord rapide
32 mm
L2
mm
L
Ø de débit d'air
7,2/7,4 mm mm
DS
Débit
1470 l/min ΔP : 0,6 bar, 1920 l/min ΔP : 1 bar bar
NP
Profil d'embout
NW 7,2 et NW 7,4
BD
Pression de service
2 jusqu'à 12 bar
MB
Longueur max. Pression de service
16 bar
T
Plage de température
-15°C à +70ºC °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84818099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !