Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
87040603
MÄDLER
Pneumatics
Blow Guns, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/sicherh-schnellk_m_schl.prj},{NB=87040603},{ARTNR=87040603},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=8},{L1=49},{D=32},{L2=78},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=81},{CTN=84818099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SI-KPL-SCHL-ANS - Safety Quick-Release Couplings with Hose Connection
Bill of material
87040603
ARTNR
Product-No.
87040603
87040603
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Composite material.
ANS
Connection
8
8
mm
L1
49
mm
D
Outside-Ø Quick-Release Coupling
32
mm
L2
78
78
mm
L
Air-flow-Ø
7,2/7,4 mm
mm
DS
Air flow
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar
bar
NP
Adaptor profile
NW 7,2 and NW 7,4
BD
Operating pressure
2 to 12
bar
MB
Max. operating pressure
16
bar
T
Temperature range
-15°C bis +70ºC
°C
GEW
Weight
81
81
g
CTN
Customs tariff number
84818099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청