Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-SI-KPL-SCHL-ANS - Szybkozłącza bezpieczeństwa z przyłączem do węża
Lista materiałowa
87040603
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Materiał kompozytowy
ANS
Przyłącze
mm
L1
49 mm
D
Zewnętrzny-Ø Szybkozłącze
32 mm
L2
mm
L
Przepływ powietrza-Ø
7,2/7,4 mm mm
DS
Przepływ
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
NP
Profil złączki
NW 7.2 i NW 7.4
BD
Ciśnienie robocze
2 do 12 bar
MB
Maks. Ciśnienie robocze
16 bar
T
Zakres temperatury
-15°C do +70°C °C
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84818099
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania