Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-SCHN-KPL-IG - Acoplamientos rápidos estándar con rosca hembra
Lista de materiales
87041114
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Material compuesto
ANS
Conexión
Zoll
L1
49 mm
D
Acoplamiento rápido Ø exterior
32 mm
L2
mm
L
Caudal de aire Ø
7,2/7,4 mm mm
DS
Rendimiento
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
NP
Perfil del pezón
NW 7.2 y NW 7.4
BD
Presión de funcionamiento
2 a 12 años bar
MB
Máx. Presión de funcionamiento
16 bar
T
Temperatura
-15°C a +70ºC °C
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84818099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD