Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-SCHN-KPL-SCHL-ANS - Attacchi rapidi standard con collegamento al tubo flessibile
Lista materiale
87041603
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Materiale composito
ANS
Connessione
mm
L1
49 mm
D
Ø esterno attacco rapido
32 mm
L2
mm
L
Flusso d'aria Ø
7,2/7,4 mm mm
DS
Produttività
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
NP
Profilo del capezzolo
NW 7.2 e NW 7.4
BD
Pressione di esercizio
Da 2 a 12 bar
MB
Massima. Pressione di esercizio
16 bar
T
Intervallo di temperatura
Da -15°C a +70ºC °C
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84818099
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte