Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STECK-NIP-IG - Mamelon enfichable avec filetage intérieur pour raccords rapides standard et de sécurité
Nomenclature
87033014
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl
MAT
Matériau
Acier carbonitruré, traité contre la rouille
ANS
Raccord
Zoll
A
mm
SW
Ouverture de clé
mm
DG
Passage
Ø 7,2 mm/7,4 mm mm
BD
Pression de service
2 - 12 bar bar
MB
pression de service max.
16 bar
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84818099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    C Matic
    PU42-21 - Female plug
    Festo
    CN - Raccord cannelé
    HPS International
    MM01 - Raccord double mâle
    Festo
    ESK - Mamelon double
    Festo
    NPFC-DS - Mamelon double
    Kern
    2506 - Quick-release couplings
    MÄDLER
    MAE-STECK-NIP-SCHL-ANS - Mamelon enfichable avec raccord pour tuyau pour raccords rapides standard et de sécurité
    MÄDLER
    MAE-STECK-NIP-AG - Mamelon enfichable avec filetage extérieur pour raccords rapides standard et de sécurité
    Metalwork
    Raccord A2 mamelon conique
    WOERNER Lubrication
    Pipe fitting with outside diameter - Accessories
    Festo
    CRCN - Raccord cannelé
    Misumi
    MCPMSS - Raccords d'air-Raccords hautement résistants aux agents chimiques-Prises-Type à filetage mâle
    Norgren
    234 Series
    Festo
    N-..-PK - raccord cannelé
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés