Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ERSATZ-MAGN-DIN43650-B - 符合DIN 43650标准的备用电磁铁,24 V和230 V,IP 65
明细表
85800006
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
备用磁铁DIN 43650形式B,磁铁可旋转90°。
S
张力
SA
保护等级
IP 65,带密封插头(ISO 6952)
ED
工作周期
100%
GEW
重量
63 g
CTN
海关税号
84818059
MATK
材料简述
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型