Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DO-NZYL-ISO15552-MAGNETK - Doppeltwirkende Normzylinder nach ISO 15552 mit Magnetkolben, Betriebsdruck 1 bis 12 bar
Stückliste
80150100
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei, Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR
AUSF
Ausführung
Doppelwirkender Normzylinder mit Magnetkolben nach ISO 15552
ZD
Zylinder-Ø
mm
SH
Standardhübe
mm
HE
Hub einstellbar
mm
Wert eingeben für HE
Hub einstellbar
mm
cm
inch
ft
AS
Anschluss
Zoll
BD
Betriebsdruck
1 bis 12 bar bar
GT
Gerätetemperatur
-20°C bis +80°C
TK6S
Schubkraft - Theoretische Kräfte bei 6 bar
N
TK6Z
Zugkraft - Theoretische Kräfte bei 6 bar Zugkraft
N
DL
Dämpfungslänge
mm
DV
Dämpfungsvolumen
cm³
A
mm
B
B - d11
mm
BA
BA - d11
mm
BG
mm
BH
mm
E
mm
EE
Zoll
G
mm
KK
mm
KW
mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L12
mm
MM
MM - h9
mm
PL
mm
TG
mm
R
mm
RT
mm
SW
mm
SW1
mm
U1
mm
U2
mm
VA
3.5 mm
VD
6 mm
WH
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84123100