Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 40
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DO-NZYL-ISO15552-MAGNETK - Cilindros normalizados de doble efecto según ISO 15552 con pistón magnético, presión de funcionamiento de 1 a 12 bar
Lista de materiales
80150100
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminium
MAT
Material
Camisa del cilindro: aluminio anodizado, culata: aluminio fundido a presión, vástago: acero inoxidable, junta del pistón y del vástago: PUR, juntas tóricas: NBR
AUSF
Ejecución
Cilindro normalizado de doble efecto con pistón magnético según ISO 15552
ZD
Ø del cilindro
mm
SH
Golpes estándar
mm
HE
Carrera ajustable
mm
Enter value for HE
Carrera ajustable
mm
cm
inch
ft
AS
Conexión
Zoll
BD
Presión de funcionamiento
1 a 12 bar bar
GT
Temperatura del aparato
-20°C a +80°C
TK6S
Empuje - Fuerzas teóricas a 6 bar
N
TK6Z
Fuerza de tracción - Fuerzas teóricas a 6 bar de fuerza de tracción
N
DL
Longitud de atenuación
mm
DV
Volumen de amortiguación
cm³
A
mm
B
B - d11
mm
BA
BA - d11
mm
BG
mm
BH
mm
E
mm
EE
Zoll
G
mm
KK
mm
KW
mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L12
mm
MM
MM - h9
mm
PL
mm
TG
mm
R
mm
RT
mm
SW
mm
SW1
mm
U1
mm
U2
mm
VA
3.5 mm
VD
6 mm
WH
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84123100