Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DO-NZYL-ISO15552-MAGNETK - Vérins normalisés à double effet selon ISO 15552 avec piston magnétique, pression de service 1 à 12 bar
Nomenclature
80150100
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
Tube de cylindre : aluminium anodisé, couvercle d'extrémité : aluminium moulé sous pression, tige de piston : acier inoxydable, joint de piston et de tige de piston : PUR, joints toriques : NBR
AUSF
Version
Vérin normalisé à double effet avec piston magnétique selon ISO 15552
ZD
Ø du cylindre
mm
SH
Courses standard
mm
HE
Course réglable
mm
Entrez la valeur pour HE
Course réglable
mm
cm
inch
ft
AS
Raccord
Zoll
BD
Pression de service
1 à 12 bar bar
GT
Température de l'appareil
-20°C à +80°C
TK6S
Force de poussée - Forces théoriques à 6 bar
N
TK6Z
Force de traction - Forces théoriques à 6 bar de traction
N
DL
Longueur d'amortissement
mm
DV
Volume d'amortissement
cm³
A
mm
B
B - d11
mm
BA
BA - d11
mm
BG
mm
BH
mm
E
mm
EE
Zoll
G
mm
KK
mm
KW
mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L12
mm
MM
MM - h9
mm
PL
mm
TG
mm
R
mm
RT
mm
SW
mm
SW1
mm
U1
mm
U2
mm
VA
3.5 mm
VD
6 mm
WH
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84123100