Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 40
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DO-NZYL-ISO15552-MAGNETK - Cilindri standard a doppio effetto secondo ISO 15552 con pistone magnetico, pressione di esercizio da 1 a 12 bar
Lista materiale
80150100
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Aluminium
MAT
Materiale
Canna del cilindro: alluminio anodizzato, cappello terminale: alluminio pressofuso, stelo del pistone: acciaio inossidabile, guarnizione del pistone e dello stelo: PUR, O-ring: NBR
AUSF
Esecuzione
Cilindro standard a doppio effetto con pistone magnetico secondo ISO 15552
ZD
Cilindro-Ø
mm
SH
Corsa standard
mm
HE
Corsa regolabile
mm
Inserisci valore per HE
Corsa regolabile
mm
cm
inch
ft
AS
Connessione
Zoll
BD
Pressione di esercizio
Da 1 a 12 bar bar
GT
Temperatura del dispositivo
Da -20°C a +80°C
TK6S
Spinta - Forze teoriche a 6 bar
N
TK6Z
Forza di trazione - Forze teoriche a 6 bar di forza di trazione
N
DL
Lunghezza di attenuazione
mm
DV
Volume di smorzamento
cm³
A
mm
B
B - d11
mm
BA
BA - d11
mm
BG
mm
BH
mm
E
mm
EE
Zoll
G
mm
KK
mm
KW
mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L12
mm
MM
MM - h9
mm
PL
mm
TG
mm
R
mm
RT
mm
SW
mm
SW1
mm
U1
mm
U2
mm
VA
3.5 mm
VD
6 mm
WH
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84123100