Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DO-RZYL-ISO6432-MAGNETK - Cilindros redondos de doble efecto según ISO 6432 con pistón magnético (tope final), vástago con rosca exterior
Lista de materiales
80520080
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
Camisa del cilindro: acero inoxidable, culata: aluminio anodizado, vástago: acero inoxidable, rascador y tope de posición final: poliuretano, junta: caucho nitrílico
AUSF
Ejecución
Cilindro redondo de doble efecto según ISO 6432 con pistón magnético (tope de posición final)
ZD
Ø del cilindro
mm
SH
Golpes estándar
mm
HE
Carrera del cilindro ajustable
mm
Enter value for HE
Carrera del cilindro ajustable
mm
cm
inch
ft
AS
Conexión
mm/ Zoll
TK6S
Fuerzas teóricas a 6 bar (N) de empuje
N
TK6Z
Fuerzas teóricas a 6 bar (N) Fuerza de tracción
N
BD
Presión de funcionamiento
1 a 10 bar bar
GT
Temperatura del aparato
máx. +80°C
AM
mm
B
ØB
mm
BA
ØBA -0,1
mm
BE
mm
BF
mm
CD
ØCD - H9
mm
D
ØD
mm
EE
mm
EW
EW - 0,1
mm
G
mm
KK
mm
SW2
mm
SW3
mm
KW
mm
KW1
mm
L
mm
L12
mm
LB
mm
MM
ØMM - h9
mm
MR
mm
PL
mm
SW
mm
SW1
mm
WF
mm
VA
mm
VD
mm
XC
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84123100