Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DO-RZYL-ISO6432-MAGNETK - Vérins ronds à double effet selon ISO 6432 avec piston magnétique ( tampon de fin de course), pression de service 1 à 10 bar
Nomenclature
80520080
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Edelstahl
MAT
Matériau
tube de vérin : acier inoxydable, couvercle d'extrémité : aluminium anodisé, tige de piston : acier inoxydable, racleur et tampon de fin de course : polyuréthane, joint : caoutchouc nitrile
AUSF
Version
Vérin rond à double effet selon ISO 6432 avec piston magnétique (tampon de fin de course)
ZD
Ø du cylindre
mm
SH
Courses standard
mm
HE
Course du vérin réglable
mm
Entrez la valeur pour HE
Course du vérin réglable
mm
cm
inch
ft
AS
Raccord
mm/ Zoll
TK6S
Forces théoriques à 6 bar (N) Force de poussée
N
TK6Z
Forces théoriques à 6 bar (N) Traction
N
BD
Pression de service
1 à 10 bar bar
GT
Température de l'appareil
max. +80°C
AM
mm
B
ØB
mm
BA
ØBA -0,1
mm
BE
mm
BF
mm
CD
ØCD - H9
mm
D
ØD
mm
EE
mm
EW
EW - 0.1
mm
G
mm
KK
mm
SW2
mm
SW3
mm
KW
mm
KW1
mm
L
mm
L12
mm
LB
mm
MM
ØMM - h9
mm
MR
mm
PL
mm
SW
mm
SW1
mm
WF
mm
VA
mm
VD
mm
XC
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84123100