Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DO-RZYL-ISO6432-MAGNETK - Cilindri tondi a doppio effetto secondo ISO 6432 con pistone magnetico (tampone di fine corsa), pressione di esercizio da 1 a 10 bar
Lista materiale
80520080
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Edelstahl
MAT
Materiale
Canna del cilindro: acciaio inox, cappello terminale: alluminio anodizzato, stelo del pistone: acciaio inox, raschiatore e tampone di fine corsa: poliuretano, guarnizione: gomma nitrilica
AUSF
Esecuzione
Cilindro rotondo a doppio effetto secondo ISO 6432 con pistone magnetico (tampone di fine corsa)
ZD
Cilindro-Ø
mm
SH
Corsa standard
mm
HE
Corsa del cilindro regolabile
mm
Inserisci valore per HE
Corsa del cilindro regolabile
mm
cm
inch
ft
AS
Connessione
mm/ Zoll
TK6S
Forze teoriche di spinta a 6 bar (N)
N
TK6Z
Forze teoriche a 6 bar (N) Forza di trazione
N
BD
Pressione di esercizio
Da 1 a 10 bar bar
GT
Temperatura del dispositivo
max. +80°C
AM
mm
B
ØB
mm
BA
ØBA -0,1
mm
BE
mm
BF
mm
CD
ØCD - H9
mm
D
ØD
mm
EE
mm
EW
EW - 0,1
mm
G
mm
KK
mm
SW2
mm
SW3
mm
KW
mm
KW1
mm
L
mm
L12
mm
LB
mm
MM
ØMM - h9
mm
MR
mm
PL
mm
SW
mm
SW1
mm
WF
mm
VA
mm
VD
mm
XC
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84123100