Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-BV90-125-5 - Air distributor box made of sheet metal, 5-way
Bill of material
0018.0608
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Luftverteiler-Kasten aus Blech, 5-fach, MF-BV90-125-5
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799186083
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Luftverteiler aus Stahlblech, 1-reihig, für 5 x Flexrohr MF-F90, Zuleitung DN 125, Breite x Höhe x Tiefe: 650 x 150 x 450 mm
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOflex
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
waagerecht
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA500ID03
Dämmung
Schalldämmung
SA550ID03
Dämmmaterial
Kunststoff EPP
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
Sonderform
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Article number
0018.0608
CTN
Customs Tariff Number
73079980
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
LR
Air direction
Ventilation or air extraction
VS
Voulumetric flow
250 (recommended) m³/h
M
Material
Sheet steel, galvanised
G
Weight
9.38 kg
AD
Connection diameter
125 mm
ADF
Flexible steel duct connection diameter
90 mm
AA
Number of couplings
5
B
Width
650 mm
H
Height
150 mm
T
Depth
450 mm
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0018.0608/
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型