Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-FST75 - End plug
Bill of material
0059.0977
SA010ID02
Sheet number of the guideline
29
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
201903
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revision data of the file
20230912
SA700ID04
Product description
Endstopfen, MF-FST75
SA810ID06
GTIN number
4012799599777
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F75, VE: 10 Stück
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOflex
SA110ID06
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
waagerecht
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Product identification
Formstück
SA700ID06
Cross-sectional shape
rund
SA700ID07
nominal size system
DN
SA700ID09
Suitable for open systems
nicht relevant
SA700ID10
Suitable for closed systems
nicht relevant
SA700ID11
Dry / wet systems
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.0977
CTN
Customs Tariff Number
39174000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
M
Material
Polyethylene (PE)
WG
Weight
0.1 kg
SFNS
Suitable for nominal size
75 mm
W
Width
140 mm
H
Height
70 mm
D
Depth
85 mm
PU
Packing unit
10 piece(s)
R
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0977/
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Download CAD models