Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 20/2 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom
Stückliste
0083.0102
ARTNR
Artikelnummer
0083.0102
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 20/2 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
1.100 m3/h
RS
Drehzahl
1.425 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
65 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.3 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.47 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
5.5 kg
NS
Nennweite
200 mm
WD
Breite
345 mm
H
Höhe
345 mm
D
Tiefe
238 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 60 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831020
SA700ID17