Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 20/4 E - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom
Stückliste
0083.0484
ARTNR
Artikelnummer
0083.0484
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 20/4 E
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
475 m³/h
RS
Drehzahl
1.380 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
-
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
35 W
IN
INenn
0.25 A
IM
Imax
0.25 A
DOF
Schutzart
IP 54
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
3.6 kg
NS
Nennweite
200 mm
WD
Breite
345 mm
H
Höhe
345 mm
D
Tiefe
174 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 60 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799834847
SA700ID17