Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 25/2 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 250, three-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0118
ARTNR
Artikelnummer
0083.0118
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 25/2 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
2.120 m³/h
NDV
FördervolumenNenn
1.510 m³/h
PN
Druck pfs, Nenn
140 Pa
SNN
Drehzahl nNenn
2.870 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
175 W
IN
INenn
0.35 A
IM
Imax
0.5 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
PSL
Netzzuleitung
7 / 1.5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
7 kg
NS
Nennweite
250 mm
WD
Breite
400 mm
H
Höhe
400 mm
D
Tiefe
259 mm
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 60 °C °C
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C bis 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831181
SA700ID17