Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 25/2 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom
Stückliste
0083.0104
ARTNR
Artikelnummer
0083.0104
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 25/2 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
2.100 m³/h
NDV
FördervolumenNenn
1.470 m³/h
PN
Druck pfs, Nenn
135 Pa
SNN
Drehzahl nNenn
2.770 1/min
RS
Drehzahl
2.833 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
40 Hz
NO
Nennleistung
185 W
IN
INenn
0.75 A
IM
Imax
1.1 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
4.3 kg
NS
Nennweite
250 mm
WD
Breite
400 mm
H
Höhe
400 mm
D
Tiefe
259 mm
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 60 °C °C
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C bis 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831044
SA700ID17