Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 25/4 E - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom
Stückliste
0083.0486
ARTNR
Artikelnummer
0083.0486
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 20/4 E
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
800 m³/h
RS
Drehzahl
1.280 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
-
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
40 W
IN
INenn
0.25 A
IM
Imax
0.28 A
DOF
Schutzart
IP 54
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
4.2 kg
NS
Nennweite
250 mm
WD
Breite
400 mm
H
Höhe
400 mm
D
Tiefe
176 mm
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C bis 50 °C °C
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C bis 50 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799834861
SA700ID17