Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 30/2 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom
Stückliste
0083.0121
ARTNR
Artikelnummer
0083.0121
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 30/2 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
3.640 m3/h
AV
FördervolumenNenn
2.520 m³/h / in opt. efficiency
P
Druck pfs, Nenn
190 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
2.810 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
2.851 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
375 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0,85 A / in opt. efficiency
IM
Imax
1,1 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
PC
Polwechselbar
MC
Netzzuleitung
7 x 1,5 mm2
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
11.6 kg
NS
Nennweite
300 mm
WD
Breite
465 mm
H
Höhe
465 mm
D
Tiefe
279 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831211
SA700ID17