Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 30/6 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom
Stückliste
0083.0105
ARTNR
Artikelnummer
0083.0105
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 30/6 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
1.200 m3/h
RS
Drehzahl
930 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
RV
Bemessungsspannung
230 V
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
60 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.32 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.35 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
7.8 kg
NS
Nennweite
300 mm
WD
Breite
465 mm
H
Höhe
465 mm
D
Tiefe
241 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 up to 60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831051
MC
Mains cable
7x1.5 mm2
SA700ID17