Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 35/42 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0066
ARTNR
Artikelnummer
0083.0066
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 35/42 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
2.950 / 5.840 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
1.990 / 4.250 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
75-255 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
1.460 / 2.830 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
1.480 / 2.927 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
135 / 810 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.4 / 1.4 A / in opt. efficiency
IM
Imax
2.00 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
PC
Polumschaltbar
NPHS
Polanzahl bei hoher Drehzahl
2
NPLS
Polanzahl bei niedriger Drehzahl
4
MC
Netzzuleitung
5 x 1.5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
12.7 kg
NS
Nennweite
350 mm
WD
Breite
525 mm
H
Höhe
525 mm
D
Tiefe
283 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C up to 60 °C °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799830665
SA700ID17
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir