Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 35/6 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0108
ARTNR
Artikelnummer
0083.0108
CTN
Zolltarifnummer
84145100
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 35/6 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
1.700 m3/h
RS
Drehzahl
930 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
RV
Bemessungsspannung
230 V
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
70 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.35 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.35 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
9.1 kg
NS
Nennweite
350 mm
WD
Breite
525 mm
H
Höhe
525 mm
D
Tiefe
244 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831082
SA700ID17