Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 40/42 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 400, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0067
ARTNR
Artikelnummer
0083.0067
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 40/42 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
4.490 / 8.960 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
3.270 / 6.700 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
95-350 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
1.480-2.920 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
1.518 / 2.944 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
245 / 1.585 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.75 / 2.6 A / in opt. efficiency
IM
Imax
4.3 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
PC
Pole-changeable
NPHS
Number of poles at high speed
2
NPLS
Number of poles at low speed
4
MC
Netzzuleitung
5 x 1,5 mm² mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
22.4 kg
NS
Nennweite
400 mm
WD
Breite
580 mm
H
Höhe
580 mm
D
Tiefe
336 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799830610
SA700ID17
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)