Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 40/4 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 400, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0115
ARTNR
Artikelnummer
0083.0115
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 40/4 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
4.350 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
3.060 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
88 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
1.380 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
1.426 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
249 W / in opt. efficiency
IN
INenn
1,1 A / in opt. efficiency
IM
Imax
1,5 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
11.2 kg
NS
Nennweite
400 mm
WD
Breite
580 mm
H
Höhe
580 mm
D
Tiefe
266 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831150
SA700ID17