Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 45/6 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 450, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0137
ARTNR
Artikelnummer
0083.0137
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 45/6 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
4.460 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
3.160 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
60 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
990 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
1.015 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
165 W / in opt. efficiency
IN
INenn
0.55 A / in opt. efficiency
IM
Imax
0.6 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
MC
Netzzuleitung
7 x 1,5 mm² mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
20.5 kg
NS
Nennweite
450 mm
WD
Breite
630 mm
H
Höhe
630 mm
D
Tiefe
299 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831372
SA700ID17