Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 60/6 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 600, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0065
ARTNR
Artikelnummer
0083.0065
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
DZQ 60/6 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
9.830 m3/h
AVN
FördervolumenNenn
7.030 m³/h / in opt. efficiency
PPN
Druck pfs, Nenn
90 Pa / in opt. efficiency
RSN
Drehzahl nNenn
935 1/min / in opt. efficiency
RS
Drehzahl
979 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
525 W / in opt. efficiency
IN
INenn
1.1 A / in opt. efficiency
IM
Imax
1.4 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
F
MC
Netzzuleitung
7 x 1,5 mm²
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
20.0 kg
NS
Nennweite
600 mm
WD
Breite
820 mm
H
Höhe
820 mm
D
Tiefe
342 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 up to 60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799830658
SA700ID17