magyar
polski
русский
English
0083.0180
MAICO
Fans for areas subject to explosion hazards
Fans for areas subject to explosion hazards (medium: gas)
EZQ-EX E, DZQ-EX E Axial Wall-Mounted Fans
DN 400
Powered by
CAD모델 선택
{maico/12_fans_for_areas_subject_to_explosion_hazarde/fans_for_explosion_hazardous_areas_medium_gas/ezq_ex_dzq_ex_axial_wall_fans/dzq_ex_e_dn_400/dzq_40_6_b_ex_e.prj},{NB=0083.0180(architecture400)},{ARTNR=0083.0180},{CTN=84145100},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{IMP=Square wall plate},{FV=2.740},{DZ=985},{LRT=axial},{DS=✔},{RK=✔},{S=Three-phase AC},{B=400},{N=50},{NL=95},{C=0.25},{INOM=0.54},{IMAU=0.56},{SZ=IP 54},{WK=F},{EL=Wall / Ceiling},{EA=Surface-mounted},{EO=vertical / horizontal},{MG=Sheet steel, galvanised},{G=14.7},{NW=400},{BR=580},{H=580},{T=272.0},{EXAR=Ex II 2 G},{EXN=EX e IIB + H2 T4 Gb},{TAUT=-20 ≤ Ta ≤ +40},{IAIN=3.2},{ZTE=240},{BA=S1},{PTC=M 100},{EG=EX5 03 06 39250 007},{TK=T4},{WVI=155},{V=1},{SR=C},{GE=4012799831808},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
DZQ 40/6 B Ex e - Axial wall fan with square wall plate, DN 400, three-phase AC, explosion proof
Bill of material
0083.0180
ARTNR
Article number
0083.0180
CTN
Customs Tariff Number
84145100
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
IMP
Implementation
Square wall plate
FV
Air flow volume
2.740
m³/h
DZ
Rotating speed
985
1/min
LRT
Impeller type
axial
DS
Speed controllable
✔
RK
Reversing capacity
✔
S
Type of voltage
Three-phase AC
B
Rated voltage
400
V
N
Frequency
50
Hz
NL
Nominal output
95
W
C
cosφ
0.25
INOM
Inom
0.54
A
IMAU
Imax at UNominal
0.56
A
SZ
Protection class
IP 54
WK
Insulation class
F
EL
Installation site
Wall / Ceiling
EA
Type of installation
Surface-mounted
EO
Installation position
vertical / horizontal
MG
Housing material
Sheet steel, galvanised
G
Weight
14.7
kg
NW
Nominal size
400
mm
BR
Width
580
mm
H
Height
580
mm
T
Depth
272.0
mm
EXAR
EX designation in accordance with the ATEX Directive
Ex II 2 G
EXN
Ex designation according to standard
EX e IIB + H2 T4 Gb
TAUT
Ta ambient temperature
-20 ≤ Ta ≤ +40
°C
IAIN
IA/IN
3.2
ZTE
Time tA
240
s
BA
Operating mode
S1
PTC
PTC DIN 44082
M 100
EG
EC type examination certificate
EX5 03 06 39250 007
TK
Temperature class
T4
WVI
Temperature class of insulating materials Th. Cl.
155
F
V
Packing unit
1
piece(s)
SR
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831808
SA700ID17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청