Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLA 20 - Außengitter, Aluminium, DN 200
Stückliste
0151.0111
ARTNR
Artikelnummer
0151.0111
CTN
Zolltarifnummer
84149000
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
A
Artikel
MLA 20
AD
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
MFV
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
I
Einbauort
außen
IS
Einbauort
Wall
M
Material
Aluminium
CO
Farbe
Anodised aluminium
W
Gewicht
1.1 kg
SNS
Geeignet für Nennweite
200 mm
OCS
Freier Querschnitt
275 cm²
WD
Breite
252 mm
H
Höhe
230 mm
DE
Tiefe
50 mm
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799511113
SA700ID17
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models