Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLA 25 - External grille, aluminium, DN 250
Stückliste
0151.0112
ARTNR
Artikelnummer
0151.0112
CTN
Zolltarifnummer
84149000
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
A
Artikel
MLA 25
AD
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
MFV
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
I
Einbauort
außen
IS
Einbauort
Wall
M
Material
Aluminium
CO
Farbe
Anodised aluminium
W
Gewicht
1.4 kg
SNS
Geeignet für Nennweite
250 mm
OCS
Freier Querschnitt
414 cm²
WD
Breite
302 mm
H
Höhe
280 mm
DE
Tiefe
50 mm
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799511120
SA700ID17