Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
SG 100 - Außengitter zur Be- und Entlüftung, DN 100, weiß
Stückliste
0059.1054
ARTNR
Artikelnummer
0059.1054
CTN
Zolltarifnummer
39269097
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
L
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
E1
Einbau
außen
E2
Einbauort
Wand
E3
Einbauart
Aufputz
M
Material
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
F
Farbe
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
G
Gewicht
0.1 kg
GN
Geeignet für Nennweite
100 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
150 mm
T
Tiefe
51.5 mm
U
Umgebungstemperatur
60 °C
V
Verpackungseinheit
1 Stück
S
Sortiment
A
GE
GTIN (EAN)
4012799990048