Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
SG 100 - External grille for ventilation, DN 100, white
Bill of material
0059.1054
ARTNR
Item number
0059.1054
CTN
Customs Tariff Number
39269097
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
L
Air direction
Be- und Entlüftung
E1
Installation
Outside
E2
Installation
Wall
E3
Mounting
Finery
M
Material
Plastic, weatherproof, UV resistant
F
Color
Traffic white, similar to RAL 9016
G
Mass
0.1 kg
GN
Suitable for nominal size
100 mm
B
Width
150 mm
H
Height
150 mm
T
Depth
51.5 mm
U
Ambient temperature
60 °C
V
Packaging Unit
1 Stück
S
Range
A
GE
GTIN (EAN)
4012799990048
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)