Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MS 2 - Stellmotor zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen RS.
Stückliste
0093.0403
ARTNR
Artikelnummer
0093.0403
CTN
Zolltarifnummer
85011010
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Wechselstrom
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
PC
Leistungsaufnahme
3 W
IM
Imax
0.02
DP
Schutzart
IP 65
HM
Material Gehäuse
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
CO
Farbe
perlweiß, ähnlich RAL 1013
W
Gewicht
0.6 kg
T
Drehmoment
2 Nm
WD
Breite
100 mm
H
Höhe
161 mm
DE
Tiefe
112 mm
AT
Umgebungstemperatur
40 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799934035
SA700ID17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen