Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RS 20 - Verschlussklappe, manuell betätigt, DN200
Stückliste
0151.0338
ARTNR
Artikelnummer
0151.0338
CTN
Zolltarifnummer
84818085
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Luftrichtung
Belüftung
I
Einbau
außen
IS
Einbauort
Wand
IP
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
M
Material
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
C
Farbe
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
LC
Lamellenfarbe
Silbergrau
W
Gewicht
0.6 kg
TS
Klappenart
elektrisch / manuell
NS
Nennweite
200 mm
WD
Breite
260 mm
H
Höhe
260 mm
D
Tiefe
39 mm
AT
Umgebungstemperatur
60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799513384
SA700ID17