Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Frischwasserstation - fresh premium/classic
Stückliste
300325 115/86 classic (1 0)
CNSORDERNO
Artikelnummer
TYP
Gerätetyp
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
POS
Position
B
Breite
mm
H
Höhe
mm
T
Tiefe
mm
G
Leergewicht
kg
SPANNUNG
Nennspannung
230 V AC
BTP
max. zulässige Puffertemperatur
95 °C
BTPR
max. zul. Betriebstemperatur primär
90 °C
BTSEK
max. zul. Betriebstemperatur sekundär
80 °C
BDPR
max. zul. Betriebsdruck primär
6 bar
BDSEK
max. zul. Betriebsdruck sekundär
10 bar
KVSPR
KVS Wert primär
KVSEK
KVS Wert sekundär
DVPR
∆pV primär
kPa
DVSEK
∆pV sekundär
kPa
ANSS
Anschlussseite
rechts/links
NWK1
Nennweite Kugelhähne HZV/HZR
NWK2
Nennweite Kugelhähne KW/WW
NWK3
Nennweite Kugelhähne Z
DN 25 (1" IG)
UBA
Trinkwasser UBA Konformität
ja
FTOL
Fertigungstoleranzen
+/- 10 mm
AD
Abdeckhaube
ja
PWT
Plattenwärmetauscher
Kupfer/Edelstahl
PP
Primärpumpe
ZP
Zirkulationspumpe
Wilo Yonos Para Z25/7.0
DS
Durchflusssensor
l/min
DRCHFL1
Durchfluss 10/45 °C bei primär 55 °C
/ l/min
NL1
NL Zahl
/
L1
Leistung
/ kW
DRCHFLPR1
Durchfluss primär 55 °C
/ l/h
DRCHFL2
Durchfluss 10/60 °C bei primär 70 °C
/ l/min
NL2
NL Zahl
/
L2
Leistung
/ kW
DRCHFLPR2
Durchfluss primär 70 °C
/ l/h
SYN
Schlagworte/Synonyme
Frischwassermodul,Frischwassermodule,Frischwasserstation,Frischwasserstationen,Frischwassersystem, Frischwassersysteme
PDF
Produkinformationen
PDF Datenblatt
ASTEXT
Ausschreibungstext
URL
Herstellerwebsite
Info Link
MAN
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen