Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Wohnungsstation - Typ MWSH
Stückliste
2200203 (LOD 1 T 110)
CNSORDERNO
Artikelnummer
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
TYP
Gerätetyp
VERSION
Version
B
Breite
565 mm
H
Höhe
800 mm
T
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
G
Leergewicht
kg
NBB
Nischenbreite
585 mm
NH
Nischenhöhe
805 mm
NT
Nischentiefe
112 mm
WATT
max. elektrische Leistungsaufnahme
17 W
BTHPR
max. zul. Betriebstemperatur Heizung Primär
90 °C
BTHSEK
max. zul. Betriebstemperatur Heizung Sekundär
60 °C
BTTW
max. zul. Betriebstemperatur Trinkwasser
75 °C
BDHPR
max. zul. Betriebsdruck Heizung Primär
6 bar
BDHSEK
max. zul. Betriebsdruck Heizung Sekundär
6 bar
BDTW
max. zul. Betriebsdruck Trinkwasser
10 bar
KVSHPR
KVS Wert Heizung Primär
/
KVSTW
KVS Wert Trinkwasser
/
DVHPR
∆pV Heizung Primär
/ mbar
DVTW
∆pV Trinkwasser
/ mbar
ANSS
Anschlussseite
unten
NWHPR
Anschlussnennweite Heizung Primär
DN 25 (1" IG)
NWHSEK
Anschlussnennweite Heizung Sekundär
DN 20 (3/4"IG)
NWTW
Anschlussnennweite Trinkwasser
DN 20 (3/4"IG)
UBA
Trinkwasser UBA Konformität
ja
FTOLAV
Fertigungstoleranzen Anschlussverrohrung
± 10 mm
FTOLBK
Fertigungstoleranzen Blechkonstruktionen
± 2 mm
PWT
Plattenwärmetauscher
Kupfer/Edelstahl
DS
Durchflusssensor
2-40 I/mm
DRCHFL1
Durchfluss 10/45 °C bei primär 60 °C
/ I/mm
L1
Leistung
/ kW
DRCHFLPR1
Durchfluss primär
/ I/h
DRCHFL2
Durchfluss
/ I/mm
L2
Leistung
/ kW
DRCHFLPR1DUPE1
Durchfluss primär
/ I/h
SYN
Schlagworte/Synonyme
Wohnungsstation,Wohnungsstationen
PDF
Produkinformationen
PDF Datenblatt
ASTEXT
Ausschreibungstext
URL
Herstellerwebsite
Info Link
MAN
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen