Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MAMMUT
描述
MC15 - MC15 Mini不可打开
明细表
MC15.20.R28-7Link+150.20.12.A1
TYPE
型号
MC15
HI
内高 hi
15 mm
HA
外高 ha
19 mm
BI
内宽 Bi
mm
BA
外宽 Ba
mm
BR
弯曲半径 R
mm
PITCH
节距 P
20 mm
MUFW
最大架空负载
1.2 kg/m
MUL
最大架空长度
1.4 m
LENGTH
长度
140 mm
SN
节数
LS
LS : 有效行程
20.00 mm
POS
移动端位置
mm
输入参数值: POS
移动端位置
mm
cm
inch
ft
CIM
接头安装方式
H
安装高度
75 mm
D
退回极限位置时最小距离
58 mm
K
π*R+安全余量
130 mm
WEIGHT
重量
kg/m
BN
接头代码
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型