카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 3C2 Q 660 IEP 32 161 Z
Mandelli
STANDARD STEEL DIE SETS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_piastre_basi/iso_type_q_3p_c2.prj},{NB=ISO 3C2 Q 660 IEP 32 161 Z},{IDNR=},{TYPE=Q},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C2=48},{COL=IEP},{DD=32},{DD2=32},{DD1=30},{BS=161},{BSX=161,162,163,171,172,173,181,182,183,191,192,193,194},{CM=Z}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Mandelli
Description
ISO 3 plate Q-C2 - Plate
Bill of material
ISO 3C2 Q 660 IEP 32 161 Z
IDNR
Ident number
TYPE
Type
Q
SIZE
Size
660
660
A
400
400
mm
B
250
250
mm
C2
48
48
mm
COL
Pillar type
IEP
IER
IP
IR
IEP
IER
IP
IR
DD2
d2
32
32
mm
DD1
d1
30
30
mm
BS
Bushing type
161
162
163
171
172
173
181
182
183
191
192
193
194
161
162
163
171
172
173
181
182
183
191
192
193
194
CM
Clamps positions
Z
X
Z
X
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청